Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6,25mm Dia x -12,5mm EFL, Lentille Achromatique Négative Traité MgF2

×
Stock #45-420 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,50
Qté 1-5
€68,50
Qté 6+
€58,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Negative Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
5.625
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.52
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-12.50
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-12.89
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
-24.66
Rayon R2 (mm):
4.24
Rayon R3 (mm):
11.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont constituées de deux éléments optiques collés l'un à l'autre. Les doublets négatifs sont corrigés au niveau des aberrations chromatiques et axiales. Les Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 TECHSPEC® sont utilisées principalement en tant que lentilles Barlow pour augmenter les distances focales. Ces lentilles sont souvent utilsées avec des systèmes de miroirs achromatiques positifs et des objectifs d’imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer