Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6,25mm Dia x 10mm FL, traité VIS 0°, Lentille Achromatique

×
Stock #47-689 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,50
Qté 1-5
€68,50
Qté 6+
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
5.625
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.09 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.06 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
1.03 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
3.23
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
10.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.83
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
6.98
Rayon R2 (mm):
-4.35
Rayon R3 (mm):
-41.01
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1.6
Ouverture Numérique NA:
0.31
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Moins de 0,4% de réflexion par surface de 425 à 675 nm
  • Lentilles Achromatiques traitées MgF2 et VIS-NIR également disponibles 

Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0° TECHSPEC® consistent de deux composants optiques accolés ensemble pour former un doublet achromatique. Le doublet est optimisé par ordinateur pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe. Les lentilles achromatiques sont les meilleures pour les applications impliquant l'imagerie multicolore (lumière blanche) en raison de leur appariement spécifique de lentilles à doublet qui leur permet de corriger la séparation des couleurs inhérente au verre. Les Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0° TECHSPEC® fournissent une transmission optimisée pour 425 - 675 nm, réduisant la réflexion moyenne à 0,4 %. Des Lentilles Achromatiques traitées MgF2 et VIS-NIR sont également disponibles sur notre site web.  

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
6.25mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-949 €37,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Optiques Épaisses de Monture C, 6,25 mm de dia. Fixed #54-621 €54,00