Produit ajouté au panier

625nm 150mm Compact Light w/ Dual OverDrive™

150mm Compact Light

150mm Compact Light

150mm Compact Light 150mm Compact Light
×
Stock #23-942 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€645,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €645,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
JWL150-DO-625
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Smart Vision Lights LLC
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant or Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
158.75 W x 84.25 H x 40.18 D (58.15 D Including Connector)
Poids (g):
589.67
Zone Active (mm):
65.38W x 65.38W

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
500 - 2,000

Electrical

Strobe Duration (μs):
10 - 7,000

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
5-pin M12 connector
Tension d'Entrée (V):
24 VDC ± 5%

Filetage & montage

Monture:
T-Slot for M6 Nut

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10° to +40°
Norme Environnementale:
IP65

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Utilize Dual OverDrive™ Technology for 10x Standard Light Output
  • Offer Illumination Coverage over a Larger Field of View
  • Direct Connect and Control via Camera’s Trigger Output
  • Ideal for High Speed Logistics Applications

Smart Vision Lights High Output Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Dual OverDrive™ technology, which delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10ms. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Visions Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer