Produit ajouté au panier

Plateau Métrique d’Axe Z, Platine de Montage de 60 mm x 60 mm

×
Stock #55-032 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€630,00
Qté 1-4
€630,00
Qté 5+
€558,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ajustement de Hauteur (mm):
±5
Trous pour Écrous SHCS:
(4) 4.5mm Diameters on 50mm Sq.
Course par Tour de 360° (mm):
0.5

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
60 x 60
Filetage au Centre:
M16 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Capacité de Charge (kg):
5
Poids (kg):
0.33

Performance

Précision (μm):
3

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Filetage:
(1) M16 x 1, (8) M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Mouvement fin micromètrique
  • Disponible en quatre tailles
  • Aluminium anodisé noir
  • Molette de verrouillage

Les Plateaux Métriques d'Axe Z permettent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est de ±2,5 mm pour les plateaux de 25 mm et 40 mm et de ±5,0mm pour les plateaux de 60 et 80 mm. Les Plateaux Métriques d'Axe Z sont disponibles en aluminium anodisé noir et sont dotées d'une molette de verrouillage. Les platines sont disponibles en quatre tailles. 

Une platine adaptatrice supérieure de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur (#58-290) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼-20 ou M6. Compatibles avec le platines suivantes : #55-029, #55-030, #55-031, #55-838 et #55-839.

Les Plateaux d’Axe Z de 60 mm de côté (#55-032) et de 80 mm de côté (#56-335) sont compatibles avec les platines suivantes : #54-687, #55-459#55-840, #55-841 et #56-335.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer