Produit ajouté au panier

Plateau Motorisé Rotatif 60 mm

See More by Zaber™
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
Stock #15-291 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.719,20
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.719,20 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal (Metric & English)
Numéro de Modèle:
Zaber X-RSW60A
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Taille de Plateau (mm):
82.6 x 144.8
Course (°):
360
Précision (°):
0.08, Unidirectional
Contrecoup (°):
<0.04
Filetage au Centre:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Capacité de Charge (kg):
20
Capacité de Charge (N):
200
Répétabilité (°):
<0.02
Resolution (μrad):
4.1
Vitesse (°/sec):
0.0001 to 115
Poids (kg):
0.66
Table Diameter (mm):
60
Couple Continu Max. (N⋅cm):
225

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
950

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Stepping Motor
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Haute résolution avec rotation continue à 360°
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Alimentation électrique et câble de données vendus comme accessoires
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Les Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™ peuvent accueillir des composants optiques de 1" ou 25 mm à la platine supérieure et inférieure, et offrent une rotation précise sur 360°. La conception de roulement compacte peut gérer des charges pouvant atteindre 20 kg tout en assurant le mouvement rotatif à une résolution de 4,1 μrad. Des versions avec codeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des codeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Les Systèmes de Plateau Rotatif Motorisés de Zaber™ comprennent également un potentiomètre situé à l'arrière du plateau permettant de façon pratique de contrôler manuellement la position.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour le chaînage en guirlande et des câbles d'interface pour ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Ces plateaux utilisent les mêmes accessoires que le Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™.