Produit ajouté au panier

Goniomètre Motorisé, Centre de Rotation 60 mm, Contrôleur Intégré avec Encodeur

See More by Zaber™
×
Stock #26-078 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.028,20
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.028,20 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Contrôle Manuel:
Yes
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Moteur:
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Goniometer
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Course (°):
±7
Précision (°):
0.06, Unidirectional
Contrecoup (°):
< 0.01
Hauteur (mm):
20.8
Capacité de Charge (kg):
3
Capacité de Charge (N):
30 (Centered Load)
Rayon R (mm):
60
Répétabilité (°):
< 0.005
Resolution (μrad):
1.975
Vitesse (°/sec):
Max: 30
Poids (kg):
0.285
Encoder Resolution:
200 CPR

Electrical

Courant (mA):
350

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Worm Gear
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Interface:
USB with #15-295 RS-232 with #15-297

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Options à centre de rotation de 40 mm et 60 mm
  • Faible encombrement et profil bas pour les systèmes compacts
  • Capacité de charge au centre de 30N (~3kg)
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Les Goniomètres Motorisés de Zaber™ permettent un ajustement angulaire précis et contrôlés électroniquement d'un objet autour d'un point fixe situé au-dessus du centre de la surface de montage. Dotés d'un contrôleur intégré, ces goniomètres peuvent être commandés manuellement à l'aide d'un bouton de commande indexé ou contrôlés par ordinateur via une communication RS-232 ou via USB avec le logiciel fourni. Des versions avec encodeur sont disponibles pour toutes les options de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Les goniomètres motorisés Zaber™ sont idéaux pour assurer le réglage de l'inclinaison des composants optiques dans les applications d'alignement laser et de modification de la trajectoire du faisceau. Ces goniomètres sont dotés d'un système d'alignement à synchronisation pour garantir un centre de rotation commun lorsque les options 40 mm et 60 mm sont empilées, et peuvent être mis en guirlande avec des platine supplémentaires en utilisant une seule alimentation pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer