Produit ajouté au panier

600μm 0.22 NA VIS/NIR Fiber, 10m Length

×
Stock #57-088 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€465,00
Qté 1-4
€465,00
Qté 5+
€410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
25.4
Matériau de Protection:
Polyimide
Diamètre de la Gaine (μm):
660 ±13.2
Rayon de Courbure Min. (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)
Diamètre Externe (μm):
710 ±5
Diamètre du Coeur (μm):
600 ±12
Indice du Coeur nd:
1.457
Indice de Réfraction nd :
1.440
Tolérance Ouverture Numérique (NA):
±0.02

Physical & Mechanical Properties

Longueur (m):
10.00

Optical Properties

Traitement:
VIS/NIR
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Ouverture Numérique NA:
0.22
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 2400

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-190 to +390

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Fiber ends are not polished.

Description commune pour les Produits de la même Famille

Fibres Optiques UV/Visible

  • Teneur élevée en OH
  • Coeur de silice fondue
  • Index à pas
  • Fibre multimode

Fibres Optiques Visible/Proche IR

  • Teneur en OH faible
  • Idéales pour l’utilisation avec des diodes lasers IR proche
  • Coeur de silice fondue
  • Fibres multimodes à pas

Les Fibres Optiques Gainées sont idéales pour les régions de l’UV/Visible et Visible/Proche IR du spectre non couvert par nos fibres optiques plastiques. Ces fibres ont un coeur et une gaine en silice fondue, ainsi qu’un polymère pour une protection additive. Les diamètres des fibres de 50 μm à 600 μm supportent une haute température, force élevée, alors que les fibres d’1 mm sont concentrées avec du nylon pour une plus grande protection. Les Fibres Optiques Gainées sont proposées en fibres UV/VIS ou VIS/NIR dans des longueurs de 10 et 25 m, de 50 à 600 μm.

Remarque : Les embouts des fibres ne sont pas polis.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer