Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Film Polarisant Linéaire (XP42-40), 600 x 900 mm

×
Stock #29-499 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Qté 1-10
€395,00
Qté 11+
€331,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Rapport d'Extinction:
9000:1 (nominal at 555nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Dimensions (mm):
600.0 x 900.0 ±5.0
Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05
Transmission (%):
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Type:
Linear Polarizer
Construction:
Polarizing Film
Remarque:
Polarization axis is parallel to first listed dimension
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
Transmission, Single (%):
42 ±2
Transmission, Parallel (%):
36.4
Transmission, Crossed (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission elevée de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
  • Excellent rapport d'extinction 9000:1 
  • Disponibles en formats de feuilles
  • Options Haute Température également disponibles

Idéal pour toute une gamme d'applications d'imagerie, le Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé (XP42) dispose d'un excellent rapport d'extinction et d'une transmission élevée de 400 à 700 nm. Ce film polarisant est proposé en différentes épaisseurs. Un film polarisant plus épais possède une rigidité plus grande. Disponible en feuilles, le Film Polarisant Linéaire (XP42) peut être découpé pour l'adapter à tout besoin d'application.

Remarque : Des options personnalisées sont disponibles sur demande. 

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d’une taille ronde, carrée ou rectangulaire de film polarisant dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre Outil de devis pour les polariseurs.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Polariseurs en polymère personnalisés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer