Produit ajouté au panier

60 x 35mm English Base Plate

×
Stock #58-997 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€28,84
Prix sur Quantité
Qté 1+ €28,84 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
60.00
Largeur (mm):
35.00
Épaisseur (mm):
7.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Nombre de Fentes:
2

Filetage & montage

Filetage:
(4) 8-32, (5) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Deux options de tailles
  • Deux options de plateforme : impériale ou métrique
  • Impériale : 4 trous #8-32 sur ½" carré et 4 trous ¼-20 sur 25 mm carré
  • Métrique : 4 trous M4 x 0.7 sur 12,5 mm carré et 4 M6 x 1 sur 25 mm carré
  • Platines en aluminium

Ces bases ont des filetages métriques ou impériaux et trou central additionnel M6 x1 ou ¼-20. Elles ont également des fentes permettant et assurant une complète utilisation sur des platines métriques ou impériales. Les bases de 85 mm x 50 mm ont les mêmes trous et fentes que les 60 mm x 35 mm, mais avec l’ajout de courtes fentes pour davantage de flexibilité.