Produit ajouté au panier

Grossisseur 5X/20X avec Lumière LED Blanche

5X/20X Magnifier with White LED light

5X/20X Magnifier with White LED light

×
Stock #29-125 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,75
Prix sur Quantité
Qté 1+ €46,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
75.0
Diameter of Included Lens (mm):
75, 21

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
5X/20X

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
3 x AAA Battery

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Grossissements de 2,25X à 30X
  • Lumières LED haute intensité intégrées
  • Parfaits pour une inspection minutieuse

Les Grossisseurs de Poche à LED offrent des grossissements fixes de 2,25X à 30X sous forme de grossisseur de poche, de grossisseur à large champ de vision ou de loupe oculaire. Le grossisseur 5X, le grossisseur 10X et la loupe oculaire 20X sont tous dotés d’anneaux lumineux LED blancs entourant la lentille principale pour une répartition homogène de la lumière et une vision claire. En plus de l’anneaux lumineux LED blanc, le grossisseur à large champ de vision dispose d'un anneau lumineux LED UV 365 nm supplémentaire pour éclairer les objets fluorescents. Les Grossisseurs de Poche à LED sont alimentés par batterie, légères et ergonomiques pour une utilisation aisée. Ces grossisseurs sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que l'inspection des défauts industriels, la médecine légale et l'assurance qualité.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer