| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €963,05 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €865,20 prix unitaire |
| Qté 10-24 | €767,35 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Expanseurs de Faisceau Laser CO2 de Coherent® sont conçus pour collimater et améliorer la distribution de l'énergie des faisceaux laser CO2 de haute puissance. Dotés d'éléments optiques en séléniure de zinc (ZnSe) de première qualité de Coherent®, ces expanseurs de faisceau offrent une déviation minimale du faisceau et une transmission supérieure à 99,4% à 10,6 μm. Un traitement antireflet à haute efficacité sur les substrats en ZnSe donne une réflexion inférieure à 0,2% par surface et une absorbance inférieure à 0,1% par surface à 10,6 μm. Les Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent® sont dotés d'un boîtier compact avec filetage d'entrée M25 pour une intégration facile dans les systèmes laser CO2. Pour d'autres options de puissance d'extension, veuillez nous contacter.
Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.
Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.