Produit ajouté au panier

Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i 5X

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
×
Stock #15-941 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €720,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 120mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Edmund Optics®

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
21.50
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
21.50
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
55

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.28mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.76mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
2.82mm
Distance Focale FL (mm):
24.00
Grossisse-
ment:
5X
Ouverture Numérique NA:
0.14
Pouvoir de Résolution (μm):
2
Profondeur de champ (μm):
14.00
Distance de Travail (mm):
13.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6
Parfocal Length (mm):
35

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage:
1" x 32 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini qui offrent une planéité d'image et une correction chromatique exceptionnelles sur 400-700 nm. Ces objectifs ont été conçus pour un capteur de 1,1" afin d'offrir un grand champ de vision et une qualité d'image fiable pour les applications d'imagerie à haut débit. Idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® ont gagné le VSD Innovators Award de niveau bronze 2023.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.