Produit ajouté au panier

5" square Metric/English Adapter

×
Stock #55-382 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€54,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €54,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal
Remarque:
See Figure B
Compatible Breadboard:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
0.5
Longueur (pouces):
5.0
Largeur (pouces):
5.0
Construction:
Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
(14) M6 x 1.0, (2) ¼ S.H.C.S Slots, (1) ¼ and M6 S.H.C.S C'bore

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Connectent les Composants Métriques/Impériaux aux Plaques Impériales/Métriques
  • Standard ¼-20 ou M6 x 1.0
  • Construction an Aluminium Anodisé Noir

Cet adaptateur Métrique-Impérial connecte nos composants Métriques aux Plaques Impériales ; Plaques Impériales-Métriques connectent des composants Impériaux aux plaques Métriques. Ces plaques sont universelles et peuvent être utilisées pour l'assemblage d'ascenseurs, et en mouvement de translation. Pour une polyvalence, le trou central accepte les deux écrous ¼-20 et M6. Tous deux sont disponibles en 2.5" carré ou large 5" carré.

Informations techniques

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer