Produit ajouté au panier

5mW, Ligne Gaussienne 90°, Laser Vert Environnements Difficiles (HE)

×
Stock #63-877 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1+
€635,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Classe IEC:
2M
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>10,000

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Poids (g):
87.00
Longueur du Logement (mm):
136.00
Diamètre du Logement (mm):
20.00

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
532.00
Diamètre du Faisceau (mm):
5.00
Divergence de Faisceau (mrad):
<1 without Line Optics
Couleur:
Green
Angle d’Ouverture:
90.00
Gamme de Focalisation:
200mm to Collimation

Performance

Puissance de Sortie (mW):
5
Stabilité de Puissance (%):
±5%

Hardware & Interface Connectivity

Type de Sortie:
Free Space
Connecteur:
4 Pins, M12
Tension d'Entrée (V):
5 - 30 DC

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +35
Température de Stockage (°C):
-10 to +80

Additional Info

Classe CDRH:
IIIa

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse

Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n’interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18.
Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l’industrie automobile.
Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie également disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer