Produit ajouté au panier

Laser à Pile ZAT, 5 mW, 635 nm

×
Stock #19-444 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Qté 1-9
€210,00
Qté 10+
€190,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Style:
Elliptical Dot

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
162
Longueur (mm):
124.00

Optical Properties

Longueur d'Onde (nm):
635.00
Couleur:
Red
Gamme de Focalisation:
Up to 2,000mm

Performance

Puissance de Sortie (mW):
5

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation:
1 AA Battery (Not Included)
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Norme Environnementale:
IP40

Additional Info

Classe CDRH:
3R

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longueur d'onde rouge vive de 635 nm
  • Projection de lignes, de réticules ou de points
  • Fonctionnement sur pile avec une mise au point fixe
  • Boîtier métallique robuste

Les Lasers à Batterie ZAT de Z-Laser sont idéaux pour les applications de positionnement et d'alignement. Leur alimentation par pile offre une grande maniabilité en supprimant la nécessité d'une alimentation fixe. Classés IP40, résistants aux chocs et aux vibrations et dotés d'un boîtier métallique robuste, ces lasers conviennent parfaitement aux environnements difficiles et aux utilisations répétées. Les Lasers à Pile ZAT de Z-Laser conviennent à une utilisation dans des environnements industriels tels que l'automobile, le papier, le bois, la céramique et le métal. Disponibles avec des puissances de sortie de 1 ou 5 mW, ces lasers utilisent une pile AA (non incluse) assurant une maintenance facile et une durée de vie prolongée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer