Produit ajouté au panier

λ/4 Lame À Retard Infrarouge MWIR d´ordre zéro, 5μm

×
Stock #85-112 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€930,00
Qté 1-9
€930,00
Qté 10+
€845,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
5000
Diamètre (mm):
25.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Retard:
λ/4
Type:
Crystalline Waveplate
Parallélisme (arcmin):
3
Construction:
Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/100 @ 20°C
Épaisseur de Monture (mm):
6.0
Ordre de Retard:
0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour des Applications dans la Gamme de Longueur d'Onde de 3 à 9μm
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées pour Faciliter l’Alignement et l’Intégration Système

Nos Lames à Retard (Lames d'Onde) Infrarouges Moyen (MWIR) et Lointain (LWIR) d'ordre zéro sont conçues pour des applications dans la gamme de longueur d'onde de 3 à 9μm. Contrairement aux lames d'ordre multiple, les lames d'ordre zéro fournissent une bande passante accrue et une faible sensibilité aux variations de température. Ces lames sont disponibles avec un retard de λ/2 ou de λ/4 sur toute une gamme de longueurs d'onde. Elles offrent également un retard efficace sur toute une large gamme spectrale et sont idéales pour toute une variété d'applications infrarouges (IR). Chaque lame MWIR et LWIR est fournie avec un traitement anti-reflet et est dotée d'une monture pour faciliter l'intégration système.

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer