Produit ajouté au panier

Fenêtre Polycristalline en Diamant CVD de Coherent® sans traitement, 5x5 mm, 0,5 mm d’épaisseur

See More by Coherent®
×
Stock #12-665 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€468,00
Qté 1-10
€468,00
Qté 11+
€421,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50 x 4.50
Dimensions (mm):
5.00 x 5.00
Épaisseur (mm):
0.50 ±0.10
Parallélisme (arcmin):
<5
Longueur (mm):
5.00
Largeur (mm):
5.00

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
2.38 @ 10.6µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 25000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
  • Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
  • Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
  • Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>

Les Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent® se caractérisent par une transmission élevée dans les spectres de longueurs d’onde ultraviolets (UV), infrarouges lointains (FIR) et micro-onde. Fabriquées par Coherent® à partir de diamant synthétisé par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma, ces fenêtres offrent une grande pureté, une uniformité et une résistance ultime aux rayures. Ces fenêtres ont également une résistance chimique et une biocompatibilité exceptionnelles, ce qui leur permet d'être utilisées aussi bien dans des environnements difficiles que dans des applications médicales. Les Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent® sont utilisées comme fenêtres de sortie des lasers CO2 de haute puissance, offrant une conductivité thermique plus élevée et une absorption plus faible que les autres matériaux infrarouges pour minimiser les effets sur la qualité du faisceau. Parmi les autres applications courantes, mentionnons leur utilisation comme fenêtres micro-onde dans les détecteurs nucléaires à base de diamants, l'ingénierie générale des hyperfréquences et les systèmes optiques multispectrales. Des possibilités de traitement sur mesure, y compris des traitements antireflets et à haute réflectivité, sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Remarque : Des possibilités de traitement sur mesure, y compris des traitements antireflets et à haute réflectivité, sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer