Produit ajouté au panier

Réticule pour Microscope Oculaire, Carr. de 5 mm/Div. de 10 Carrés, 21 mm de dia.

×
Stock #51-015 Fin de Série 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,78
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €232,78 prix unitaire
Qté 5-9 €221,86 prix unitaire
Qté 10+ €210,94 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
21.00 +0.0/-0.1
Précision Totale (μm):
±3
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.007
Centrage (mm):
0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
± 0.001

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèle de grille indexée
  • Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X. Les carrés sont chiffrés 1-10 horizontalement et léttrés A-J verticalement.

Note: La version 19mm n'est ni chiffrée ou léttrée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer