Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 5 mm

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #64-867 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€362,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €362,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
MegaPixel Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
45.50
Diamètre Max. (mm):
44.50
Diamètre Externe (mm):
44.5
Poids (g):
102.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
3.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
150.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
65.50°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Distance Focale FL (mm):
5.00
Distance de Travail (mm):
100 - 900
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16
Distorsion maximum (%):
-0.48
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"
Pixel Size (μm):
6.20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
  • Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagérie a´haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d’espace exigeantes. Les objectifs complémentent la résolution de nombreuses caméras MégaPixels aux formats ½” ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l’iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l’inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.