TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €7,98 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €7,31 prix unitaire |
| Qté 26+ | €6,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® permettent de facilement monter des composants optiques simples ou multiples. Dotés d'une construction en aluminium anodisé pour une solution de montage légère, ces Tubes de Lentille incluent un filetage de barillet qui s'étend à travers le barillet pour un espace de montage de lentilles continu. Les Tubes de Lentille SM TECHSPEC® utilisent des filetages SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui peuvent s’intégrer parfaitement avec des Lentilles Plan-Convexes TECHSPEC and Lentilles Achromatiques TECHSPEC.
Remarque : Anneau de retenue vendu séparément. La Clé de Serrage #11-046 possède une tête de clé spécialisée à une extrémité, conçue pour le réglage de l’anneau de retenue du Système de Tube SM.