Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm Diameter x 1.1mm Thickness, Uncoated, BOROFLOAT® Window

See More by SCHOTT Optical Components
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
Stock #29-384 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,69
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €23,69 prix unitaire
Qté 6-25 €18,80 prix unitaire
Qté 26-99 €17,77 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.2
Bords:
Ground and Seamed
Dureté de Knoop (kg/mm2):
480.00
Rapport de Poisson:
0.20
Module d'Élasticité de Young (GPa):
64

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
65.41
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.23
Température de Transformation (°C):
525

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Résistance aux Différences de Température (K):
Short Term, 1 hr: 110K 1 - 100 hrs: 90K Long Term, >100 hrs: 80K
Choc Thermique (K):
Up to 4mm Thick: 175K 4 - 6mm Thick: 160K 6 - 15mm Thick: 150K

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
  • Résistance élevée aux chocs thermiques

Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® sont idéales lors de températures élevées et avec des applications dans des environnements durs. Les fenêtres ont un faible coefficient de dilatation thermique de 3,25 (+20 à +300°C). Les Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT® TECHSPEC® se caractérisent par une transmission dans le visible et l'infrarouge proche. Contrairement au borosilicate habituel qui est conçu à plat, BOROFLOAT® est produit en utilisant une technique de flottage apportant une meilleure planéité de surface – typiquement 4-6λ par pouce. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.

Informations techniques

Quote Your Size

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer