Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Fluorure de Magnésium Non Traitée, 5 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
Stock #64-092 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€126,00
Qté 1-10
€126,00
Qté 11+
€111,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
415
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.271
Module d'Élasticité de Young (GPa):
138

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
106.22
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.377
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Planéité de Surface (P-V):
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
120 - 7000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
13.7
Densité (g/cm3):
3.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistant à l'attaque chimique

Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimère. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration par laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) TECHSPEC® possèdent une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1,38. Les fenêtres sont proposées dans des diamètres allant de 5 à 75 mm.

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
5mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-551 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00