Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Haut IR en Plastique, 5 mm de dia.

×
Stock #12-762 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,00
Qté 1-49
€11,00
Qté 50+
€9,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
5.00
Diamètre (pouces):
0.20
Épaisseur (mm):
1.50 Nominal
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.3

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Black
Indice de Réfraction nd:
1.501 @ 20°C
Transmission (%):
>90 (typical)
Nombre d'Abbe (vd):
57.00

Material Properties

Densité (g/cm3):
1.320 at 20°C

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plastique de poids léger
  • Excellente résistance thermique et chimique

Ces Filtres IR Passe-Haut en Plastique sont idéaux pour bloquer la lumière visible, tout en passant les longueurs d'onde infrarouges proches.  Le nouvelle technologie plastique a produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Par rapport aux plastiques transparents disponibles sur le marché, les filtres ADC thermodurcissables ont la transmission la plus élevée et le trouble le plus faible, ont une résistance à l'abrasion au moins 25 à 50 fois supérieure et sont résistants à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Les Filtres IR Passe-Haut en Plastique ont d'excellentes caractéristiques thermiques et résistent aux piqûres dues aux étincelles chaudes résultant des processus de soudage ou de meulage. Les filtres peuvent également être facilement percés avec des mèches en carbure à grande vitesse pour tous les types de montage. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer