Produit ajouté au panier

Réticule pour Microscope Oculaire, 5 mm de dia./10 Div., 19 mm de dia.

×
Stock #54-423 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,10
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €175,10 prix unitaire
Qté 5+ €167,48 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Précision Totale (μm):
±5
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.008
Centrage (mm):
0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
± 0.002

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Cercles concentriques
  • Substrat B270

Les réticules sont des disques de verre transparent marqués de graduations ou de motifs, qui s'insèrent dans les oculaires de microscope au niveau du plan interne de l'image réelle. Il s'agit de l'image intermédiaire de l'échantillon/objet à inspecter produite par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/le motif est superposé à l'image et les deux sont mis au point simultanément. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance d'objectif de 1X. Ils sont chiffrés 1-10, avec des cercles en pointillé à 5 mm et une ligne croisée de 12,5 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer