Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 5 mm de dia. x 3,1 mm FL

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Stock #15-172 20+ In Stock D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,50
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €35,50 prix unitaire
Qté 11-49 €32,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens
Remarque:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
5.00 ±0.3
Centrage (arcmin):
≤25
Ouverture Utile CA (mm):
4.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.5
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00 ±0.20
Biseau:
Protective as needed
Diamètre Asphère (mm):
5.0
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
3.10 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.81
Distance Focale Arrière BFL (mm):
1.90
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±7
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
5/3 x 0.4; E 0.2
f/#:
0.62
Rayon R2 (mm):
Plano
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Renforcées pour une Meilleure Longévité
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Idéal pour les Applications d’Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d’applications d’illumination et de détection.