Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Amélioré UV Profond (DUV), 5 mm de dia.

Precision Ultraviolet Mirrors

×
Stock #18-739 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€283,25
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €283,25 prix unitaire
Qté 6-25 €224,54 prix unitaire
Qté 26-49 €211,15 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.2
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
<30
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Traitement:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
Type de Traitement:
Metal
Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
190
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 900

Propriétés des matériaux

Compatibilité dans le Vide:
10-7 Torr

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
  • Réflectivité moyenne >85% sur la gamme spécifiée
  • Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible

Les Miroirs de Précision pour l’UV TECHSPEC® sont idéaux pour la plupart des sources de lumière disponibles sur le marché et sont offerts en options de traitement UV profond (DUV) et UV sous vide (VUV). Le traitement DUV offre une excellente réflexion de 190 nm jusqu’à l’IR à ondes longues (LWIR), tandis que le traitement VUV a une réflexion optimisée de 120 nm jusqu’au LWIR. Ces miroirs sont conçus pour un angle d'incidence de 0° et comportent un traitement à base d'aluminium pour une faible sensibilité à la polarisation. Les Miroirs de Précision pour l’UV TECHSPEC® ont une réflectivité moyenne supérieure à 85% sur une plage spécifiée. Les miroirs sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm.

Remarque : Le traitement mou peut être facilement endommagé par des empreintes de doigt et des aérosols.

 

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer