Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Saphir Traitée AR MgF2, 5 mm de dia., 2 mm d’épaisseur

×
Stock #25-386 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,00
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €46,00 prix unitaire
Qté 25-50 €36,00 prix unitaire
Qté 51-99 €35,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 ±0.05
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.05
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1,900.00
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Orientation Axiale:
Random
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Traitement:
MgF2 (400-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Planéité de Surface (P-V):
2λ (typical)
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
5.4 (Parallel to C-Axis)
4.3 (Perpendicular to C-Axis)
Densité (g/cm3):
3.97

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres en verre standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 350 à 5000 nm disponibles

Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont fabriquées à partir de saphir monocristallin et sont donc parfaites pour des applications exigeantes (comme des systèmes laser) en raison de la dureté extrême de leur surface, de la haute conductivité thermique, de la constante diélectrique élevée et de la résistance aux acides chimiques et alcalis habituels Le saphir est le second cristal le plus dur après le diamant et, du fait de leur force structurelle, les fenêtres en saphir peuvent être rendues bien plus fines que d'autres fenêtres habituelles avec une transmittance améliorée. Chimiquement, le saphir est un monocristal d'oxyde d'aluminium (Al2O3) et est utile dans une gamme de transmission allant de l'UV au moyen infrarouge ou 330 - 5500 nm sans traitement. Les Fenêtres en Saphir TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements antireflets (AR) pour améliorer les performances dans les spectres visible, NIR et IR avec des options de traitement couvrant 350 à 5000 nm.

Informations techniques

Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.