Produit ajouté au panier

Fenêtre en Verre SCHOTT D263® T eco, 5 mm de dia., 0,4 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
Stock #29-358 15 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€18,80
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €18,80 prix unitaire
Qté 6-25 €14,94 prix unitaire
Qté 26-49 €14,16 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
4.50
Diamètre (mm):
5.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
0.40 ±0.05
Bords:
Cut
Rapport de Poisson:
0.21
Module d'Élasticité de Young (GPa):
72.9

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.523
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
D263® T eco
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.2 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.51
Température de Transformation (°C):
557

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
  • Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace

Les Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco se caractérisent par des substrats en verre fin de 0,4 mm d'épaisseur, fabriquées de manière respectueuse de l'environnement, avec une transmission élevée dans les spectres visible et infrarouge proche (NIR). Ces fenêtres sont fabriquées à l’aide d’un procédé de fabrication de précision appelé « down-draw », permettant d'obtenir une rugosité de surface <1 nm RMS avec d'excellentes tolérances d'épaisseur et une faible variation d'épaisseur totale (TTV). Le verre écologique SCHOTT D263® T présente une résistance chimique et une durabilité environnementale élevées et constitue une excellente alternative au plastique dans les applications automobiles et électroniques nécessitant des optiques légères. Les Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco sont idéales pour être utilisées comme verre de couverture pour les écrans tactiles résistifs, comme substrats pour les capteurs tactiles capacitifs ou comme substrats pour les filtres optiques utilisés dans les appareils mobiles ou les unités LiDAR.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Quote Your Size

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer