Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm Ouv. x 30mm Long., High NA, Barre Homogénéisation Silice Fondue

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #65-832 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€164,00
Qté 1-5
€164,00
Qté 6+
€131,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Light Pipe

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
4
Longueur (mm):
30.00
Parallélisme (arcmin):
5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Light Source NA:
High

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm):
5.00
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
  • Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue TECHSPEC® utilisent une réflexion interne totale pour homogénéiser les sources lumineuses non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Les configurations hexagonales fournissent 35% moins de perte lumineuse qu'une configuration carrée comparable. Les sources à faible Ouverture Numérique (NA) requièrent des barres plus longues pour homogénéiser la lumière uniformément, tandis que des barres plus courtes seront suffisantes pour homogénéiser la sortie de sources à NA élevées. Les Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue TECHSPEC® sont fabriquées à partir de silice fondue UV étant idéale pour des sources d'illumination à LED UV.

Les barres d'homogénéisation sont également disponibles en N-BK7. Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation, sont spécifiquement conçues pour supporter nos barres d'homogénéisation standards et en silice fondue. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 25 mm de longueur #64-904 €101,00 Qté 6+ €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 50 mm de longueur #64-905 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 75 mm de longueur #64-906 €120,00 Qté 6+ €95,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 25 mm de longueur #64-907 €101,00 Qté 6+ €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 50 mm de longueur #64-908 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 100 mm de longueur #64-909 €120,00 Qté 6+ €95,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 30 mm de longueur #64-910 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 60 mm de longueur #64-911 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 120 mm de longueur #64-912 €135,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 50 mm de longueur #64-913 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 75 mm de longueur #64-914 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 150 mm de longueur #64-915 €135,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 50 mm de longueur #64-916 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 100 mm de longueur #64-917 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 150 mm de longueur #64-918 €148,00 Qté 6+ €119,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 75 mm de longueur #64-919 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 125 mm de longueur #64-920 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 175 mm de longueur #64-921 €148,00 Qté 6+ €119,00   Demande de Devis