Lors de l’utilisation d’optiques planes pour évaluer la planéité de composants, le champ de vision doit être illuminé avec une source monochromatique. Les sources lumineuses monochromatiques sont très utiles pour le visionnement des franges de Brewster et des anneaux de Newton. Cette lampe monochromatique utilise une lampe standard SOX de faible pression 35W à un prix coûtant et à longue durée de vie. La longueur d’onde monochromatique est de 589. 6nm, soit λ/2 de 0.3 micron approximativement.
Au devant de l’ampoule se trouve un écran diffusant opalescent avec une ligne droite gravée à travers sa face. Par un correct ajustement de la position de l’optique, de l’oeil, la réflexion de la ligne gravée procure une référence avec laquelle les bandes peuvent être comparées.
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.