Produit ajouté au panier

Protecteur de Débris Laser, dia. 55 mm, 1064 nm

Laser Debris Shields

×
Stock #36-300 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Qté 1-5
€110,00
Qté 6+
€95,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Break Edges
Ouverture Utile CA (mm):
46.75
Diamètre (mm):
55.00 ±0.1
Épaisseur (mm):
1.50 +0.15/-0.00
Parallélisme (arcmin):
<45
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Rapport de Poisson:
0.16
Bords:
Fine Ground

Optical Properties

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <0.5% 1030 - 1090nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
Indice de Réfraction nd:
1.458
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52
Densité (g/cm3):
2.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles

Les Protecteurs de Débris Laser, également appelés verre de protection laser, sont conçus pour être utilisés dans les applications d’usinage au laser et peuvent considérablement améliorer la longévité d’assemblages optiques complexes d’un système. Ces protecteurs, fabriqués en silice fondue ou en quartz fondu durable offrent une transmission et une protection optimales dans les environnements de fabrication difficiles. Les Protecteurs de Débris Laser sont disponibles soit sans traitement, soit avec une variété de traitements antireflets raie laser Nd:YAG qui fournissent une réflectivité inférieure à 0,25% par surface, soit avec un traitement NIR I à large bande avec une réflectivité inférieure à 0,5 % par surface.

Optiques Laser

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer