Produit ajouté au panier

Convertisseur de Faisceau Diffractif Stable, 532 nm, 20 mm de dia

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
Stock #14-679 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.443,00
Qté 1+
€2.443,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
17.5
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Diamètre (mm):
20.00 +0.05/-0.15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Input Beam Mode:
SM TEM00, M²<1.2
Forme de Sortie:
Square
Angle Total à 1/e2 (mRad):
0.5
Région de Transfert (mRad):
0.035
Efficacité Globale (%):
94
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
7
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Convertissent les faisceaux gaussiens en profil à intensité uniforme
  • Forme de sortie carrée avec une intensité uniforme
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm
  • Compatibles avec les faisceaux mono-modes

Les Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment les faisceaux laser ayant un profil quasi gaussien en une forme 2D définie avec une distribution uniforme de l'intensité au point focal d'une lentille. Ces convertisseurs de faisceau diffractifs sont disponibles en deux types : intensité uniforme ou intensité uniforme stable. Les convertisseurs de faisceau à intensité uniforme ont une plus grande zone de transfert mais un meilleur comportement de défocalisation par rapport aux convertisseurs de faisceau à intensité uniforme stable. Les Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont utilisés dans des applications d’usinage de matériaux, notamment la découpe laser, la gravure et l'ablation, ainsi que dans des applications d'éclairage telles que l'inspection de cartes CCI et la lithographie.

Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

  • Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
  • Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie
  • Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
  • Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
  • Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau.
  • Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer