Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination comportent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent lors de modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé, renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. Le diamètre interne des anneaux peut accueillir des composants ayant jusqu’à un diamètre de 52 mm. Un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisable à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’illuminateur.
Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.
Typical Intensity | |||
Working Distance | 200mm | 300mm | 600mm |
Area | ø132mm | ø145mm | ø226mm |
Typical Irradiance (W/M2) | 100.0 | 74 | 28 |
Typical Illuminance (kLux) | 34.0 | 25 | 10 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
M12 Femelle à Mâle, 5 Broches, 0,2 m | #33-462 | €40,00 Demande de Devis |
|
||
M12 Femelle à Câble Dénudé, 5 fiches, 2 m | #33-463 | €40,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés | #66-855 | €95,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.