Produit ajouté au panier

Piège à Faisceau Laser Noircie Acktar, Ouverture de 51 mm

See More by Acktar
Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap

Acktar Blackened Laser Beam Trap
×
Stock #13-516 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€345,45
Prix sur Quantité
Qté 1-2 €345,45 prix unitaire
Qté 3+ €325,19 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Beam Trap
Numéro de Modèle:
LBD-T-51

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Taille d'Ouverture:
51mm (Dia.)
Longueur (mm):
110.00
Diamètre Externe (mm):
63.5

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Black & Metal Velvet
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
100 - 10000

Electrical

Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm2):
20
Maximum Power (W):
50

Filetage & montage

Mount Diameter (mm):
77
Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges

Les Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar sont dotés de traitements exclusifs conçus pour absorber la lumière laser incidente des spectres allant de l’ultraviolet (UV) à l’infrarouge à ondes longues (LWIR). Ces traitements Acktar peuvent atteindre un facteur de réflectivité inférieur à 10-6 (modèles de pièges à faisceau) et ont des seuils de dommages laser allant jusqu'à 20 W/cm2. Un trou taraudé M6 sur les deux modèles de piège à faisceau et de bloc de faisceau permet un montage facile aux tiges optiques pour l'intégration dans les systèmes optiques. Les Pièges et Blocs pour Faisceaux Laser Noircis Acktar sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à des faisceaux laser petits ou grands, ce qui augmente la sécurité générale du laboratoire en réduisant le risque de dommages causés par le laser. La conception du bloc de faisceau plat comporte des vis arrière pour la fixation d'un ventilateur de refroidissement de 92 mm, ce qui permet d'accoupler plusieurs blocs pour couvrir de grandes surfaces.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer