Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre Dichroique 516nm, 25,2 x 35,6mm

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
Stock #86-333 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€252,00
Qté 1-5
€252,00
Qté 6+
€199,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.2 x 35.6
Longueur (mm):
35.60
Épaisseur (mm):
1.05
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Largeur (mm):
25.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
516.00 ±3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
98.00 (average)
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
350 - 510
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Bande de Transmission (nm):
520 - 850
Front d'Onde Transmis, RMS:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
325 - 850

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues

Nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC® (parfois appelés lames dichroïques séparatrices ou miroirs dichroïques) figurent de larges plages de transmission et réflexion constantes avec une transition brutale entre les deux, rendant ces filtres idéaux en imagerie par fluorescence ou en applications de tri spectral. Ils sont un complément idéal à nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®. La taille de 25,2 x 35,6 mm de nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC est particulièrement appropriée aux microscopes de fluporescence les plus courants de marques telles que Nikon, Zeiss, et Olympus alors que les autres tailles sont appropriées aux applications en laboratoire ou en instrumentation OEM nécessitant une séparation de faisceau, une combinaison de faisceau ou une détection multi-spectrale.

Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.

Informations Techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

L'orientation des filtres optiques

Vous ne savez pas quel côté de votre filtre doit être orienté vers la source lumineuse ? Renseignez-vous chez Edmund Optics !

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Filtre passe-bande

Bande passante

Cavité

Traitement dichroïque

Dichroic Filter

Filtre , verre coloré

Ondulation

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophores et filtres pour la microscopie à fluorescence

Edmund Optics explique les fluorophores et les filtres optiques pour la microscopie à fluorescence. Découvrez également les filtres optiques en stock.

View Now

Filtres Optiques

Introduction aux filtres optiques, terminologie concernant les filtres ou des capabilités de fabrication. En savoir plus.

View Now

La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocage

Plage de blocage

Longueur d’onde centrale (CWL)

Lumière collimatée

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Frange d'interférence

Filtre coupe-bande

Pic de transmittance

Filtre coupe-bande rugate

Filtre passe-bas

Imagerie par Fluorescence Illuminée au Laser

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Longueur d'onde de coupure cut-off

Longueur d'onde de coupure cut-on

Filter

Filtre fluorescent

Densité optique (OD)

Plage de blocage

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Les principes fondamentaux de la diffusion et de la spectroscopie Raman

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallélisme

Planéité de surface

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer