Les Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail sont fabriqués avec une très haute précision et d’une qualité hors du commun. Ils maintiennent une longue distance de travail et offrent de grandes ouvertures numériques. Avec des pouvoirs de résolution de 5 à 0,34 µm, ces objectifs sont prévus pour une large variété d’applications. Tous les grossissements indiqués sont basés sur l’utilisation d’un tube objectif de distance focale 200 mm. Le filetage de montage des Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail est du M26 x 36 TPI. Fonctionnent avec toutes les pièces Mitutoyo et peuvent être directement plaçés dans un système utilisant d’ores et déjà des objectifs Mitutoyo.
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | #59-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | #59-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | #59-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | #59-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | #59-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | #59-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | #59-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO ULWD | #59-882 | 82 | — | 32 | 26 | 34 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.