Produit ajouté au panier

50mW, 980nm LC Turnkey Laser

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
Stock #19-490 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.795,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €2.795,00 prix unitaire
Qté 10+ €2.520,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures):
10000

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<0.05
Dimensions (mm):
143.5 x 73.0 x 46.2
Beam Height from Base Plate (mm):
24.8

Propriétés optiques

Polarisation:
>10:1
Longueur d'Onde (nm):
980.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±10
Diamètre du Faisceau (mm):
3.5
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.0
Couleur:
Infrared

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
50
Stabilité de Puissance (%):
<2% RMS over 4 hours
Fréquence de Modulation (kHz):
1

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
162 x 144 x 70
Alimentation:
100-240VAC
Type de Sortie:
Free Space

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d’une conception compacte pour simplifier l’intégration et d’une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d’un refroidissement TE et d’une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d’ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d’illumination de microscope.

Remarque : Alimentation inclue avec le laser.  Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.