Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux à Fond Clair MicroBrite, Blanc, 50 mm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #18-567 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€855,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €855,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
RL208M-050WHIIC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
19.09
Diamètre Interne (mm):
50
Diamètre Externe (mm):
95.34
Dimensions (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
Poids (g):
299

Propriétés optiques

Couleur:
White

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
0.12A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: Not Available
China: #66-855

Filetage & montage

Filetage:
M4 x 4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
  • Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé

Les Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination sont des éclairages de vision industrielle de haute intensité dans un facteur de forme compact. Ces anneaux lumineux produisent une lumière intense jusqu'à 41 000 lux à une distance de travail de 180 mm, sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde et sont proposées en deux tailles standard. Ces anneaux lumineux offrent une couverture de l'objet de 2" à 6" selon la distance de travail. Les Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination sont idéaux pour les applications standard autour de l'objectif nécessitant des sources d'éclairage à haute intensité, telles que les inspections à grande vitesse, l'automatisation des usines et la vision industrielle.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

Fichiers pour montures imprimables en 3D

Configuration pour anneaux lumineux Télécharger
Conçus pour être utilisés avec les Systèmes de Montage à Bras Articulé, ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de ¼-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.
Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
Lire.

Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
Regarder.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer