Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, Objectif à Distance Focale Fixe Série SWIR, Monture M42 x 1,0

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

×
Stock #83-167 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.555,00
Qté 1+
€2.555,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance de Flange (mm):
5.8

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
SWIR Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
124.00
Diamètre Max. (mm):
56
Diamètre Externe (mm):
56.0
Poids (g):
572
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
36.3mm - 7.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
50.0mm - 10.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
27.2mm - 5.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
72.7mm - 14.6°
Cercle Image Max. (mm):
25.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.037
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
98.5mm - 19.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
98.5mm - 19.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
80.7mm - 16.2°
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
40.9mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
32.9mm - 6.6°
Distance Focale FL (mm):
50.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.177
Distance de Travail (mm):
275 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.15 - f/16
Traitement:
0.8 - 1.8μm BBAR
Spécification du Traitement:
0.8 - 1.8μm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
27.75
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
20.4mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
47.17
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-28.14
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 116.8mm - 23.3°
Vertical: 87.4mm - 17.5°
Diagonal: 146.3mm - 29°
Distorsion maximum (%):
-1.02
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-59.88
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 25,6 mm :
140.7mm - 29.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 20,5 mm:
112.3mm - 23.4°
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Taille maximale du capteur:
4/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Monture:
M42 x 1.0

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Additional Info

Remarque:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
  • Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
  • Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
  • Distances focales de 25 mm à 100 mm

Les Objectifs d’Imagerie à Distance Focale Série SWIR  TECHSPEC® sont des objectifs compacts et légers conçus pour les applications dans les spectres Infrarouges à Onde Courte (SWIR), sur une gamme s'étendant de 0,9 à 1,7 μm. Ces objectifs présentent des conceptions optiques, des types de verre et des traitements antireflet optimisés pour le SWIR de 0,8 à 1,8 μm. Conçus pour un débit élevé et une performance supérieure, les objectifs de la Série SWIR sont des objectifs commerciaux prêts à utiliser possédant de faibles f/# et couvrant de grands capteurs de 25 mm. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de Série SWIR TECHSPEC® sont parfaits pour toute une gamme d’applications, notamment l’inspection, le tri et le contrôle qualité. Des distances focales allant de 25 à 100 mm sont disponibles à l'achat. 

#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

Informations Techniques

Dimensions
N° de stock (Distance Focale, Monture) A B C D Filetage du Filtre
#83-160 (25 mm, Monture C) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, Monture C) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, Monture F) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, Monture C) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, Monture F) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer