Produit ajouté au panier

Base Magnétique Métrique Carrée de 50 mm

×
Stock #58-514 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€112,27
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €112,27 prix unitaire
Qté 10+ €99,29 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
Mounting Plate: 62 L x 50 W x 9.5 H
Épaisseur (mm):
65.00
Largeur (mm):
50.00
Poids (kg):
1.1
Construction:
Black Anodized Aluminum Plates
Longueur (mm):
76.00

Filetage & montage

Filetage:
(4) M4 x 0.7P, (5) M6 x 1P

Propriétés des matériaux

Force Magnétique (N):
588.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Versions Impériales & Métriques Disponibles

Une amélioration par rapport aux bases magnétiques usuelles, ce modèle inclut une platine de monture de composants en alumunium anodisé avec trou ¼-20 espacé de 25.4mm. La base se compose d’un champ magnétique pour un positionnement et une installation rapide. Monture de l’aimant du bas ou de la surface arrière.