Produit ajouté au panier

Filtre de Coupure IR, 50 mm carré

×
Stock #54-516 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,13
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €90,13 prix unitaire
Qté 25-49 €81,37 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
IR Cut-Off Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Longueur (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
3.30 ±0.25
Largeur (mm):
50.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76
Ouverture Utile (%):
≥90
Bords:
Seamed

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
710.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Traditional Coated
Indice de Réfraction (nd):
1.472
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 1200

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
<250

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Longueur d'onde de coupure de 710 nm
  • Différentes dimensions disponibles
  • Versions circulaires ou rectangulaires

Les Filtres de Coupure IR sont idéaux pour éliminer l'éclairage au-delà du spectre visible dans de nombreuses applications visuelles et basées sur des détecteurs. Ces filtres se caractérisent par une longueur d'onde de coupure de 710 nm, Les filtres de coupure IR ont un traitement traditionnel et un substrat BOROFLOAT®. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique. Les Filtres de Coupure IR sont disponibles en version circulaire et rectangulaire, avec différentes tailles pour chacune d'entre elles.

Informations techniques

Quote Your Size

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer