Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50 x 50mm, 45°, Filtre Dichroïque, Magenta

×
Stock #66-253 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€138,00
Qté 1-10
€138,00
Qté 11+
€117,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Angle d'Incidence (°):
45.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
495.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
605.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur (mm):
50.00
Traitement:
Traditional Coated
Couleur:
Magenta
Réflexion (%):
Rabs = 50% @ 495 & 605nm
Ravg > 98% @ 400 - 465nm & 635 - 725nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
400 - 465 & 635 - 725
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
4.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Transmission (%):
90.00
Bande de Transmission (nm):
520 - 580
Type:
Dichroic Filter
Largeur (mm):
50.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±15
Parallélisme (arcmin):
<1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
90.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 725
Planéité de Surface (P-V):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
  • Idéaux pour la séparation de couleurs
  • Substrat de précision N-BK7

Les Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants 45° TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés à un angle d’incidence de 45° et réfléchiront la couleur déclarée tout en transmettant le reste des longueurs d’ondes du visible. Les filtres dichroïques réfléchissants d’Edmund Optics possèdent une meilleure performance et qualité de substrat que tout autre type de filtre coloré similaire. Chaque filtre offre plus de 98% de réflexion à travers la gamme de couleurs spécifiées et plus de 90% de transmission sur le reste des longueurs d’ondes. Les Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants 45° TECHSPEC® sont dotés d'un traitement traditionnel et d'un substrat N-BK7. Ces filtres sont disponibles en format circulaire et carré.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer