TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €312,09 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €249,26 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €233,81 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les surfaces réfléchissantes sont aluminisées. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Prismes Penta en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes sont proposés avec un traitement VIS 0º ou MgF2, dans une variété de tailles.
| TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
| Stock No. | Coating | Dimensions | |||
| A | B | ||||
| #85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.60 | ||
| #85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.20 | ||
| #45-112 | MgF2 | 5.00 | 6.10 | ||
| #48-595 | VIS 0° | ||||
| #32-030 | MgF2 | 10.00 | 11.95 | ||
| #48-596 | VIS 0° | ||||
| #43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.96 | ||
| #48-597 | VIS 0° | ||||
| #31-051 | MgF2 | 20.00 | 21.65 | ||
| #48-598 | VIS 0° | ||||
| #42-779 | MgF2 | 25.00 | 27.90 | ||
| #47-458 | MgF2 | ||||
| #48-599 | VIS 0° | ||||
| #45-073 | MgF2 | 30.00 | 32.47 | ||
| #48-600 | VIS 0° | ||||
| #45-402 | MgF2 | 35.00 | 37.88 | ||
| #48-601 | VIS 0° | ||||
| #45-674 | MgF2 | 40.00 | 43.30 | ||
| #48-602 | VIS 0° | ||||
| #45-675 | MgF2 | 45.00 | 48.71 | ||
| #48-603 | VIS 0° | ||||
| #45-676 | MgF2 | 50.00 | 54.12 | ||
| #47-459 | MgF2 | ||||
| #48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |
|||||
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.