Produit ajouté au panier

Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black™ Acktar, Longueur de 50 mm

See More by Acktar
50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

50mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
Stock #12-688 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€163,00
Qté 1-5
€163,00
Qté 6+
€155,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Absorption (%):
99.9
Technologie:
Hexa-Black™

Product Details

Type:
Extension Tube
Numéro de Modèle:
HBT-C1-50
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Longueur Tube d'Extension (mm):
50.0
Longueur Totale (mm):
54.0
Diamètre Externe (mm):
30.0
Ouverture Utile CA (mm):
20.5

Optical Properties

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 5000

Threading & Mounting

Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7

Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black™ Acktar sont utilisés pour augmenter la distance d'image dans les systèmes d'imagerie à monture C où la lumière parasite est un problème. Grâce à la technologie Hexa-Black™ d'Acktar, ces tubes d'extension offrent une absorption extrêmement élevée de la lumière parasite à des angles rasants allant jusqu'à 88°. Le matériau ultra-noir Hexa-Black est conçu pour avoir une absorption à large bande de l'UV au MWIR, fournissant un taux de rejet de la lumière parasite allant jusqu'à 8 x 10-7. Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black d’Acktar permettent d'obtenir des rapports signal/bruit (SNR) plus élevés et un bruit plus faible dans les systèmes d'imagerie que les tubes standard en aluminium anodisé. Plusieurs longueurs sont disponibles avec des filetages montures C mâle/femelle aux extrémités opposées ; veuillez nous contacter si votre application nécessite un tube d'extension réducteur de bruit de taille personnalisée.

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer