Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe 1" Série HPr, 50 mm f/11

50mm HPr Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #36-537 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€825,00
Qté 1+
€825,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
72.58
Diamètre Max. (mm):
41.74
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":
26.6mm - 7.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.6mm - 7.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
36.6mm - 10.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
19.9mm - 5.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
53.4mm - 14.6°
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0098
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
72mm - 19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
72mm - 19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
59.3mm - 16.2°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
29.9mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
24.1mm - 6.6°
Distance Focale FL (mm):
50.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.241
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/11
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
30.94
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
14.9mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
55.37
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-27.42
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 72.3mm - 19.6°
Vertical: 54mm - 14.8°
Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Distorsion maximum (%):
-0.21
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-75.19
Distance de Travail Optimale (mm):
200 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1"
Taille maximale du capteur:
4/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conception renforcée (choc de 50G) de notre série HP avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 16 à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr TECHSPEC® ont une conception robuste qui maintient la stabilité du pointage optique après les chocs et les vibrations sans sacrifier la performance. Ils sont donc idéaux pour les systèmes d’imagerie calibrés telles que la mesure et le jaujage, la stéréovision 3D, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Chaque élément de l'objectif est collé en place de façon à maintenir la position de l'image relativement à celle de l'objet. Par ailleurs, les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr TECHSPEC disposent d’une conception mécanique résistante, d’une focalisation simplifiée et d’une bride de blocage monture C en acier inoxydable. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HPi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HPr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Informations Techniques

#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11
#36-537, 50mm f/11, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f11

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Couleur USB 3.0, 1" IDS U3-3180CP-C-HQ Color #24-083 €995,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1" IDS U3-3180CP-M-GL Mono #24-084 €995,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M2590, 1" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-964 €1.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C2590, 1" Dalsa Genie™ Color Camera #34-965 €1.045,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2500-20gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #35-919 €1.080,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler acA2500-60um USB3 Mono Monochrome Camera #35-929 €1.080,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra NIR Nano GigE PoE M2590, 1" Teledyne Dalsa Genie™ NIR Camera #14-677 €1.085,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2500-20gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-920 €1.110,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler aceacA2500-60uc USB 3.0 Couleur Color Camera #35-930 €1.110,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-CC, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #11-469 €1.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX089S-MC, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #11-468 €1.225,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7,1 MP Color Camera #17-100 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC, Sony IMX428, 7,1 MP Monochrome Camera #17-099 €1.290,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-CC, Sony IMX267, 8,9 MP Color Camera #13-726 €1.330,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI089S-MC, Sony IMX267, 8,9 MP Monochrome Camera #13-725 €1.330,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-122S6C-C Color Camera #11-518 €1.425,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-122S6M-C Monochrome Camera #11-517 €1.425,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-CC, Sony IMX542, 16,2 MP Color Camera #17-103 €1.495,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI0162S-MC, Sony IMX542, 16,2 MP Monochrome Camera #17-102 €1.495,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #88-514 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A5320-23umBAS Monochrome Camera #16-625 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A5320-7gmBAS Monochrome Camera #16-601 €1.585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A5320-23ucBAS Color Camera #16-626 €1.605,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A5320-7gcBAS Color Camera #16-602 €1.605,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-88S6C-C Color Camera #11-512 €1.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-88S6C-C Color Camera #11-530 €1.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-88S6M-C Monochrome Camera #11-511 €1.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-88S6M-C Monochrome Camera #11-529 €1.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-CC, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #11-473 €1.645,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX120S-MC, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #11-472 €1.645,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-1236m, GigE PoE, Monture C, 1,1", 12,4 MP Monochrome Camera #23-563 €1.650,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-1236c, GigE PoE, Monture C, 1,1", 12,4 MP Color Camera #23-564 €1.660,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M5C-CYL Microscopy Camera #17-821 Fin de Série €1.660,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D726MU-BL, 1" 6,6 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-402 Fin de Série €1.660,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-602 €1.660,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-601 €1.660,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #19-606 €1.680,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #19-605 €1.680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP, Angle Droit Monochrome Camera #19-600 €1.680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1620m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP Monochrome Camera #19-599 €1.680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra CMOS Monochrome (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Recertifié €1.685,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP, Angle Droit Color Camera #19-604 €1.690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1620c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 16,2 MP Color Camera #19-603 €1.690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1" IDS U3-3290SE-C-HQ Color #24-134 €1.700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1" IDS U3-3290SE-M-GL Mono #24-135 €1.700,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler acA4096-30um USB3 Mono Monochrome Camera #37-217 €1.730,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler Ace acA4096-11gm GiGE Monochrome Monochrome Camera #37-209 €1.730,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A5320-23umPRO Monochrome Camera #16-637 €1.740,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A5320-7gmPRO Monochrome Camera #16-613 €1.740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1,1" IDS U3-3990SE-C-HQ (Recertifié 05-P) Color #24-140-RCD-05P Recertifié €1.748,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler acA4096-30uc USB3 Coleur Color Camera #37-218 €1.750,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler Ace acA4096-11gc GiGE Coleur Color Camera #37-210 €1.750,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-CC, Sony IMX304, 12,3 MP Color Camera #12-760 €1.770,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A5320-23ucPRO Color Camera #16-638 €1.770,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A5320-7gcPRO Color Camera #16-614 €1.770,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC, Sony IMX304, 12,3 MP Monochrome Camera #12-759 €1.770,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M4C-CYL Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2040-90um USB3 Mono Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-1620m, GigE PoE, Monture C, 1,1", 16,2 MP Monochrome Camera #23-567 €1.845,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-1620c, GigE PoE, Monture C, 1,1", 16,2 MP Color Camera #23-568 €1.855,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Basler ace acA2040-90uc USB 3.0 Color Camera #89-990 €1.885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1236m, USB 3.1, Monture C, 1,1" 12,4 MP Monochrome Camera #14-889 €1.935,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-1236m, USB 3.1, Monture C, 1,1" 12,4 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-891 €1.935,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1236c, USB 3.1, Monture C, 1,1" 12,4 MP Color Camera #14-890 €1.945,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-1236c, USB 3.1, Monture C, 1,1" 12,4 MP, Angle Droit Color Camera #14-892 €1.945,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-CC, Sony IMX541, 20,4 MP Color Camera #17-105 €1.955,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI0204S-MC, Sony IMX541, 20,4 MP Monochrome Camera #17-104 €1.955,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A4504-18umBAS Monochrome Camera #16-623 €2.000,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A4504-5gmBAS Monochrome Camera #16-599 €2.000,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-122S6C-C Color Camera #11-532 €2.020,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-122S6M-C Monochrome Camera #11-531 €2.020,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A4504-18ucBAS Color Camera #16-624 €2.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A4504-5gcBAS Color Camera #16-600 €2.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" Caméra CMOS Couleur Color Camera #88-473 €2.060,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D734CU-T, 1" 4,2 MP, USB 3.0 Color Camera #33-343 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D797CU-BL, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Color Camera #14-170 €2.075,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D734MU-T, 1" 4,2 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D797MU-BL, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-169 €2.075,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G5-1620m, 5GigE PoE, Monture C, 1,1", 16,2 MP Monochrome Camera #23-635 €2.100,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1,1" IDS U3-3200SE-C-HQ Color #24-132 €2.105,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1,1" IDS U3-3200SE-M-GL Mono #24-133 €2.105,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-610 €2.110,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-609 €2.110,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #19-614 €2.120,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #19-613 €2.120,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler Ace acA4112-20um USB3 Mono Monochrome Camera #37-221 €2.120,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler Ace acA4112-8gm GiGE Monochrome Monochrome Camera #37-211 €2.120,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP, Angle Droit Monochrome Camera #19-608 €2.120,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2040m, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP Monochrome Camera #19-607 €2.120,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, USB 3.1, Monture C, 1,1" 20,4 MP Color Camera #19-611 €2.135,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2040c, USB 3.1, Monture C, 1,1", 20,4 MP, Angle Droit Color Camera #19-612 €2.135,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA4112-20uc USB3 Couleur Color Camera #37-222 €2.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler Ace acA4112-8gm GiGE Coleur Color Camera #37-212 €2.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-70S7C-C Color Camera #13-923 €2.150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-70S7M-C Monochrome Camera #13-926 €2.150,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-70S7M-C Monochrome Camera #13-922 €2.150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra NIR CMOS NIR Camera #88-474 €2.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-CC, Sony IMX540, 24,5 MP Color Camera #17-107 €2.165,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI0245S-MC, Sony IMX540, 24,5 MP Monochrome Camera #17-106 €2.165,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D797CU-T, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Color Camera #14-168 €2.180,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D797MU-T, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-167 €2.180,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1,1" IDS U3-3990SE-C-HQ Color #24-140 €2.185,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1,1" IDS U3-3990SE-M-GL Mono #24-141 €2.185,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR Caméra USB 3.0 NIR Camera #34-176 €2.185,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A4504-18umPRO Monochrome Camera #16-635 €2.215,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A4504-5gmPRO Monochrome Camera #16-611 €2.215,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur PoE GigE Blackfly® S BFS-PGE-244S8C-C Color Camera #22-083 €2.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-244S8C-C Color Camera #22-095 €2.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome PoE GigE Blackfly® S BFS-PGE-244S8M-C Monochrome Camera #22-084 €2.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-244S8M-C Monochrome Camera #22-096 €2.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A4504-18ucPRO Color Camera #16-636 €2.235,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A4504-5gcPRO Color Camera #16-612 €2.235,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-1620c, 5GigE PoE, Monture C, 1,1", 16,2 MP Color Camera #23-636 €2.235,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-179 €2.255,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-895 1" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-178 €2.255,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-2040m, GigE PoE, Monture C, 1,1", 20,4 MP Monochrome Camera #23-571 €2.255,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC, Sony IMX420, 7,1 MP Color Camera #17-111 €2.265,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-2040c, GigE PoE, Monture C, 1,1", 20,4 MP Color Camera #23-572 €2.265,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC, Sony IMX420, 7,1 MP Monochrome Camera #17-110 €2.265,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M4M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA2040-25gm Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-895C, CMOS, Allied Vision Color Camera #35-899 €2.320,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS, Caméra, Monochrome Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M4020, 1,1" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #35-911 €2.320,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-895B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #35-898 €2.320,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C4020, 1,1" Dalsa Genie™ Color Camera #35-912 €2.335,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA2040-25gc Color Camera #87-105 €2.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-419C Couleur CMOS PoE Color Camera #13-941 €2.380,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-419B Monochrome CMOS PoE Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D799CU-T, 1" 9,0 MP, USB 3.0  Color Camera #38-008 €2.385,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D799MU-T, 1" 9,0 MP, USB 3.0  Monochrome Camera #38-007 €2.385,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome CMOS PoE Allied Vision Manta G-1620B Monochrome Camera #17-091 €2.400,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A5328-15umBAS Monochrome Camera #16-627 €2.430,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A5328-4gmBAS Monochrome Camera #16-603 €2.430,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS, Caméra NIR Camera #88-460 €2.430,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A5328-15ucBAS Color Camera #16-628 €2.450,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace2 Basic a2A5328-4gcBAS Color Camera #16-604 €2.450,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur CMOS PoE Allied Vision Manta G-1620C Color Camera #17-092 €2.465,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-618 €2.535,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #19-617 €2.535,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP, Angle Droit (Boîtier Partiel) Color Camera #19-622 €2.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #19-621 €2.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP, Angle Droit Monochrome Camera #19-616 €2.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-2460m, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP Monochrome Camera #19-615 €2.555,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP, Angle Droit Color Camera #19-620 €2.565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-2460c, USB 3.1, Monture C, 1,2", 24,6 MP Color Camera #19-619 €2.565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-CC, Sony IMX255, 8,9 MP Color Camera #13-736 €2.570,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL089S-MC, Sony IMX255, 8,9 MP Monochrome Camera #13-735 €2.570,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D757CU-BL, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Color Camera #14-166 €2.595,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D757MU-BL, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-165 €2.595,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M9C-CYL Color Microscopy Camera #17-825 €2.600,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M9M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-826 €2.600,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra GigE Basler ace acA2040-25gm-NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-2460m, GigE PoE, Monture C, 1,2", 24,6 MP Monochrome Camera #23-573 €2.670,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A5328-15umPRO Monochrome Camera #16-639 €2.675,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A5328-4gmPRO Monochrome Camera #16-615 €2.675,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-2460c, GigE PoE, Monture C, 1,2", 24,6 MP Color Camera #23-574 €2.680,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D757CU-T, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Color Camera #14-164 €2.700,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A5328-15ucPRO Color Camera #16-640 €2.700,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A5328-4gcPRO Color Camera #16-616 €2.700,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D757MU-T, 1,1" 7,1 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #14-163 €2.700,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D7912CU-T, 1,1" 12 MP, USB 3.0  Color Camera #38-010 €2.805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D7912MU-T, 1,1" 12 MP, USB 3.0  Monochrome Camera #38-009 €2.805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-181 €2.810,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-1236 1,1" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-180 €2.810,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M4060, 1" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-030 €2.830,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C4060, 1" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-031 €2.850,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-1236C, CMOS, Allied Vision Color Camera #37-515 Fin de Série €2.875,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-1236B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #37-514 €2.875,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-CC, Sony IMX253, 12,3 MP Color Camera #13-734 €2.880,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas™ ATL120S-MC, Sony IMX253, 12,3 MP Monochrome Camera #13-733 €2.880,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" Caméra CMOS Couleur Color Camera #87-082 €2.895,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #87-081 €2.895,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M4040, 1,1" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #14-697 €2.895,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome CMOS PoE Allied Vision Manta G-2040B Monochrome Camera #17-093 €2.905,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-89S6C-C Color Camera #11-514 €2.930,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-89S6M-C Monochrome Camera #11-513 €2.930,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M4040, 1,1" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-028 €2.995,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D759CU-BL, 1" 8,9 MP, USB 3.0 Color Camera #11-443 €3.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C4040, 1,1" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-029 €3.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M12BC-CYL Color Microscopy Camera #17-809 €3.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D759MU-BL, 1" 8,9 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-442 €3.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M12BM-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-810 €3.010,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D759CU-T, 1" 8,9 MP, USB 3.0 Color Camera #11-441 €3.115,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D759MU-T, 1" 8,9 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-440 €3.115,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur 10GigE Oryx® ORX-10G-71S7C-C Color Camera #20-251 €3.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome 10GigE Oryx® ORX-10G-71S7M-C Monochrome Camera #20-250 €3.140,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G5-2460c, 5GigE PoE, Monture C, 1,2", 24,6 MP Color Camera #23-642 €3.150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C4040, 1,1" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #14-698 €3.175,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA4096-40uc USB3 Couleur Color Camera #37-220 €3.225,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-123S6C-C Color Camera #11-520 €3.270,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-123S6M-C Monochrome Camera #11-519 €3.270,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-CC, Sony IMX532, 16,2 MP Color Camera #17-119 €3.350,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas10 ATX162S-MC, Sony IMX532, 16,2 MP Monochrome Camera #17-118 €3.350,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome CMOS PoE Allied Vision Manta G-2460B Monochrome Camera #17-095 €3.380,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
GS3-U3-89S6C-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #36-338 €3.395,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-89S6M-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #36-337 €3.395,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur sur Circuit Pixelink PL-D7512CU-BL, 1,1" 12,3 MP, USB 3.0 Color Camera #11-447 €3.425,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D7512MU-BL, 1,1" 12,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-446 €3.425,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D7512CU-T, 1,1" 12,3 MP, USB 3.0 Color Camera #11-445 €3.530,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D7512MU-T, 1,1" 12,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #11-444 €3.530,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler Ace acA4112-30um USB3 Mono Monochrome Camera #37-223 €3.615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-123S6C-C 1,1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #36-340 €3.635,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M12C-CYL Color Microscopy Camera #17-811 €3.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-123S6M-C 1,1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #36-339 €3.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M12M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-812 €3.635,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA4112-30uc USB3 Couleur Color Camera #37-224 €3.655,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-CC, Sony IMX531, 20,4 MP Color Camera #17-117 €4.015,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC, Sony IMX531, 20,4 MP Monochrome Camera #17-116 €4.015,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6C-C Color 10GigE Color Camera #19-793 €4.310,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-89S6M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-792 €4.310,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome de Polarisation Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-123S6P-C Polarized Monochrome Camera #22-082 €4.640,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6C-C Color 10GigE Color Camera #19-799 €4.665,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-123S6M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-798 €4.665,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome CMOS 4/3" Monture C Allied Vision Prosilica GT5400 Monochrome Camera #14-713 €5.030,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur CMOS 4/3" Monture C Allied Vision Prosilica GT5400 Color Camera #14-714 €5.150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome CMOS 4/3" Monture C Allied Vision Prosilica GT4400 Monochrome Camera #14-709 €5.620,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur CMOS 4/3" Monture C Allied Vision Prosilica GT4400 Color Camera #14-710 €5.730,00