Produit ajouté au panier

Filtre Dichroïque Bleu, 50 mm de dia.

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Stock #52-532 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,00
Qté 1-24
€41,00
Qté 25+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
2.00 Nominal
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
≥85

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
505.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Additive Color
Couleur:
Blue
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Tavg >85% @ 390 - 485nm, Tavg <1.0% @ 525 - 750nm
Tabs >80% @ 400 - 485nm, Tabs <1.0% @ 620 - 690nm
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (μm):
0.012

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
<100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 

Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs sont des filtres dichroïques, idéaux pour la vision industrielle et couramment utilisés pour la séparation des couleurs et les applications d'amélioration du contraste. Fournis en versions non montées, ces filtres s'intègrent facilement dans une variété de configurations de caméras et d'éclairages existantes. En outre, les filtres dichroïques offrent des champs de vision plus larges qui ne peuvent être obtenus avec des filtres interférentiels à bande passante étroite. Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs comportent un substrat de verre de précision et sont proposés dans une variété de tailles et d'ensembles. Un ensemble complet de ces filtres dichroïques est disponible dans une Roue de Filtres Pré-Chargés

Les applications typiques sont les agrandisseurs de photos, la séparation de faisceaux et le placement de filtres devant un objectif d'imagerie pour isoler sélectivement des régions/couleurs spectrales. 

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Set de Filtres Dichroïques Rouge, Vert & Bleu, 12,5 mm de dia. #52-545 €62,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Cyan, Magenta & Jaune, 12,5 mm de dia. #52-548 €62,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Rouge, Vert & Bleu, 25 mm de dia. #52-546 €74,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Cyan, Magenta & Jaune, 25 mm de dia. #52-549 €74,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Set de Filtres Dichroïques Cyan, Magenta & Jaune, 50 mm de dia. #52-550 €106,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Rouge, Vert & Bleu, 50 mm de dia. #52-547 €106,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Rouge, Vert & Bleu, 50 mm carrée #46-140 €106,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Set de Filtres Dichroïques Cyan, Magenta & Jaune, 50 mm carrée #46-141 €106,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-567 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-568 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique Fixed #17-516 €89,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cellule Optique, 50,0/50,8 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-465 Fin de Série €173,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-514 €330,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #55-000 €478,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-518 €522,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00