Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm de Dia. x 100mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV

×
Stock #85-878 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€277,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €277,00 prix unitaire
Qté 6-25 €221,00 prix unitaire
Qté 26-49 €208,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
49
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
21.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
16.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
5.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
12.86
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
100.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
87.39
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
405.00
Rayon R1 (mm):
50.95
Rayon R2 (mm):
-50.95
Rayon R3 (mm):
-197.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
UV-VIS (345-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
345 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Excellente transmission entre 345 – 700 nm
  • Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
  • Prix coûtant, conception cémentée

Nos Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® sont spécifiquement conçues pour minimiser la taille du faisceau pour un éclairage polychromatique dans la région 345 – 700 nm. Le lentilles achromatiques sont idéales en applications de fluorescence, ainsi que pour une simple focalisation de sources UV, telles que les lampes à arc, LEDs UV et lasers triples Nd:YAG. De conception simple et cimentée, ces lentilles constituent une excellente alternative aux doublets et triplets à espacement d'air pour l'UV. Les Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV) TECHSPEC® se caractérisent par une transmission >90% à 360 nm et fournissent une transmission >50% à 334 nm. Les lentilles sont dotées d'un substrat N-FK5 ou F2HT et d'un traitement UV-VIS.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.