Produit ajouté au panier

Polariseur Circulaire à Gauche en Verre Traité VIS (CP42HE), 50 mm de dia

×
Stock #19-937 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €107,00 prix unitaire
Qté 10-25 €95,90 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Left-Handed Circular Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.20
Construction:
Laminated Glass Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
VIS AR Coated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Transmission (%):
45 ±2
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.90

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Options non traitées et traitées AR pour le visible
  • Polarisation circulaire à gauche
  • Durabilité accrue dans les applications de vision industrielle

Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) sont conçus pour réduire la réflexion de surface et l'éblouissement, ce qui les rend idéaux pour une variété d'applications d'imagerie. Ces polariseurs circulaires comportent un polariseur linéaire en feuille et un retardateur quart d'onde laminés entre deux fenêtres en verre de qualité optique. Les substrats des fenêtres offrent une rigidité et une durabilité accrues dans les applications industrielles. Une option de traitement antireflet (AR) permet une transmission accrue de la lumière visible de 425 à 700 nm. Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) produisent une direction de polarisation à gauche. Parmi les exemples d'applications d'imagerie, citons la vision artificielle, l’imagerie numérique et la photographie.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.