Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm Dia, 0,50 NA, non traité, Lentille Asphérique de Calibration

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
Stock #69-144 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€268,00 €670,00
Qté 1-5
€268,00 €670,00
Qté 6+
€241,60 €604,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
37.79
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.4λ
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤1
Qualité de Surface:
20-10
Ouverture Utile CA (mm):
46.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
7.85
Épaisseur Centrale CT (mm):
19.40
f/#:
1.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Données de métrologie complètes fournies
  • Surface asphérique de précision
  • Lentilles d’une NA de 0,66 et 0,50

Nos Lentilles Asphériques de Qualité d'Étalonnage TECHSPEC® offrent l’ultime performance et précision par rapport à toutes autres asphères polies se trouvant sur le marché. Offrant une meilleure surface asphérique et une meilleure qualité de surface et centrage que nos Lentilles Asphériques TECHSPEC®, ces composants optiques sont idéaux pour être intégrés en applications R&D et OEM. Avec des ouvertures numériques élevées, les lentilles sont idéales pour améliorer l’efficacité en systèmes de détection à faible éclairage, ou pour des applications nécessitant une trajectoire optique compacte.

Chaque lentille est sérialisée et offerte avec les données de métrologie complètes. Celles-ci comprennent un profil de surface réalisé sur notre Profilomètre Taylor Hobson, un interférogramme de la surface sphérique, et des valeurs éprouvées pour le diamètre, l’épaisseur au centre, et le centrage. Pour des asphères sur mesure avec différents traitements et pour un devis pour volumes élevés, veuillez s’il vous plaît contacter notre département commercial.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer