Produit ajouté au panier

Sténopé Noirci Acktar, Monté, 25 mm, Ouverture de 50 μm de diamètre

See More by Acktar

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted)
×
Stock #12-171 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,53
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €155,53 prix unitaire
Qté 10+ €139,98 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted
Numéro de Modèle:
PA-1-2-50-25

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
25.0 ±0.2
Construction:
Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):
50 ±3
Épaisseur (μm):
15 nominal

Propriétés optiques

Traitement:
Magic Black™

Filetage & montage

Diamètre de la Monture (mm):
25.0 ±0.2
Épaisseur de Monture (mm):
3.0 ±0.1

Propriétés des matériaux

Absorption (%):
99

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Faible réflexion des UVE aux SWIR
  • Traitement noir absorbant 99% de la lumière
  • Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
  • Versions montées et non montées disponibles

Les Sténopés Noircis Acktar sont traités Magic Black™ Acktar qui offre une faible réflexion à bande large de l'ultraviolet extrême (UVE) à l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Ce traitement permet d'atteindre un dégazage proche de zéro et les composants traités peuvent être utilisés à des températures atteignant les 380 °C. Les deux faces des Sténopés Noircis Acktar sont traitées, y compris le bord du sténopé. Ils sont disponibles en version non montée ou montée dans une monture de 25 mm, pour une intégration facile dans des systèmes optiques. Ces sténopés en acier inoxydable conviennent parfaitement aux applications de filtrage spatial nécessitant une réflexion et une diffraction faibles à partir des sources de lumière.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.